Technische Daten

BAC368.07

Kupplungsausrücklager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 90 mm
    Aussendurchmesser 2 26 mm
    Breite 1 33 mm
    Gewicht 284 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    NISSAN 30502-1W716
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    NISSAN Almera Almera FL (N16E) 02/2003 => 11/2006
    NISSAN Almera Tino Almera Tino (V10B) 02/2003 => 11/2005
    NISSAN Bluebird Bluebird (U11) 10/1983 => 05/1990
    NISSAN Primera Primera 2 (P12/W12) 02/2001 => 12/2006
    NISSAN X-Trail X-Trail (T30) 06/2001 => 09/2003
    NISSAN X-Trail X-Trail FL (T30) 09/2003 => 03/2007

Zuletzt angesehene Artikel