Technisches Datenblatt

BAC368.08

Kupplungsausrücklager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 90 mm
    Aussendurchmesser 2 30 mm
    Breite 1 33 mm
    Gewicht 290 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    FORD 1961711
    NISSAN 30502-0W720 | 30502-0W722 | 30502-03E20 | 30502-03E21 | 30502-1W720 | 30502-28E20 | 30502-28E21 | 30502-96E20
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    NISSAN Almera Almera (N16E) 02/2000 => 01/2003
    NISSAN Almera Almera FL (N16E) 02/2003 => 11/2006
    NISSAN Almera Tino Almera Tino (V10M) 08/2000 => 01/2003
    NISSAN Almera Tino Almera Tino (V10B) 02/2003 => 11/2005
    NISSAN King Cab King Cab (D22) 02/1998 => 12/2005
    NISSAN Maxima Maxima QX (CA33) 01/2000 => 01/2006
    NISSAN Prairie Prairie (M11) 10/1988 => 07/1994

Zuletzt angesehene Artikel