Technische Daten
BAC368.12
Kupplungsausrücklager

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Aussendurchmesser 1 90 mm Aussendurchmesser 2 46 mm Breite 1 33 mm Gewicht 327 g
Technische Daten
Aussendurchmesser 1 | 90 mm |
Aussendurchmesser 2 | 46 mm |
Breite 1 | 33 mm |
Gewicht | 327 g |