Technische Daten
BAC370.01
Kupplungsausrücklager

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Aussendurchmesser 1 63 mm Aussendurchmesser 2 32 mm Breite 1 29 mm Gewicht 180 g -
OE Referenz (-en)
Marke OE Referenz HAIMA FP01-16-510 KIA 0K203-16-510 | K203-16-510 MAZDA B301-16-510A | B315-16-510 | FP01-16-510 MAZDA (CHANGAN-MAZDA) FP01-16-510 -
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr MAZDA 121 121 (DA) 01/1988 => 10/1990 MAZDA 121 121 (DB) 11/1990 => 02/1996 MAZDA 323 323 (BA) 06/1994 => 09/1996 MAZDA 323 323 (BG) 06/1989 => 05/1994 MAZDA 323 323 (BJ) 08/1998 => 09/2000 MAZDA 323 323 (BW) 01/1986 => 08/1993 MAZDA 323 323 (BA) FL 10/1996 => 07/1998 MAZDA 323 323 (BJ) FL 10/2000 => 10/2003 MAZDA Demio Demio 05/1998 => 03/2003 MAZDA MX3 MX3 03/1991 => 02/1998 MAZDA Premacy Premacy 06/1999 => 06/2001 MAZDA Premacy Premacy FL 07/2001 => 08/2005 MAZDA Xedos Xedos 6 10/1991 => 11/1999 MAZDA Mazda 2 Mazda 2 II (DE) 06/2007 => 03/2011 MAZDA Mazda 2 Mazda 2 II FL (DE-DH) 08/2010 => MAZDA Mazda 2 Mazda 2 III (DJ-DL) 10/2014 => MAZDA Mazda 3 Mazda 3 III 07/2013 => 10/2016 MAZDA Mazda 3 Mazda 3 III phase 2 10/2016 =>