Technische Daten

BAC374.00

Kupplungsausrücklager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 64 mm
    Aussendurchmesser 2 38 mm
    Breite 1 31 mm
    Gewicht 280 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    HONDA 22810-PB6-921 | 22810-PB6-922 | 22810-PC8-921 | 22810-PC8-922 | 22810-PC8-923
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    HONDA Accord Accord II (AC/AD) 09/1983 => 09/1985
    HONDA Accord Accord III 10/1985 => 08/1989
    HONDA Accord Accord I (SJ/SY) 05/1976 => 09/1983
    HONDA Accord Accord Aerodeck (CA) 10/1985 => 08/1989
    HONDA CRX CRX (AF/AS) 09/1983 => 07/1988
    HONDA Integra Integra (DA) 03/1985 => 12/1989
    HONDA Prelude Prelude (AB/BA) 11/1982 => 09/1987

Zuletzt angesehene Artikel