Technische Daten

BGB 40536 R02

Lager für Klimakompressoren

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 82 mm
    Aussendurchmesser 2 127 mm
    Innendurchmesser 1 45 mm
    Breite 1 40 mm
    Gewicht 1210 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    AUDI 4D0407625H
    VOLKSWAGEN 4D0407625H
  • Enthalten in

    Enthalten in
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    AUDI A4 A4 Serie 2 12/2000 => 12/2004 hinten links / rechts
    AUDI A4 A4 Serie 2 FL 11/2004 => 06/2008 hinten links / rechts
    AUDI A4 A4 Cabriolet II 01/2006 => 03/2009 hinten links / rechts
    AUDI A6 A6 Série 2 04/1997 => 05/2001 hinten links / rechts
    AUDI A6 A6 Série 2 FL 06/2001 => 04/2005 hinten links / rechts
    AUDI A8 A8 Série 1 FL 10/1998 => 09/2002 hinten links / rechts
    AUDI RS4 RS4 Quattro 11/2005 => 06/2008 hinten links / rechts
    AUDI RS4 RS4 Quattro Cabriolet 05/2006 => 10/2008 hinten links / rechts
    AUDI S4 S4 Série 2 FL 11/2004 => 06/2008 vorne links / rechts
    AUDI S8 S8 Série 1 FL 05/1999 => 09/2002 hinten links / rechts
    VOLKSWAGEN Passat Passat V FL 10/2000 => 05/2005 hinten links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel