Technische Daten

BK0408T2

Nadelbüchse, einseitig geschlossen

Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen

Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 4 mm
    D 8 mm
    C 8 mm
    C1 1,6 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 4,8 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No
    Innenring Referenz No
    Masse 0,0018 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 1,77 kN
    C0r 1,27 kN
    Nlim (Fett) 30.000 Tr/min
    Nlim (Öl) 45.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 100 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,36 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 3,39 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 2,18 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 3,82 Hz

Zuletzt angesehene Artikel