Technische Daten

BK0709

Nadelbüchse, einseitig geschlossen

Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen

Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 7 mm
    D 11 mm
    C 9 mm
    C1 1,6 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 5,8 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No
    Innenring Referenz No
    Masse 0,0027 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 3,4 kN
    C0r 3,25 kN
    Nlim (Fett) 23.000 Tr/min
    Nlim (Öl) 34.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,41 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 5,49 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 4,53 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 6,47 Hz

Zuletzt angesehene Artikel