Technische Daten

BK0810CT

Nadelbüchse, einseitig geschlossen

Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen

Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 8 mm
    D 12 mm
    C 10 mm
    C1 1,6 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 6,3 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No
    Innenring Referenz IR5X8X12
    Masse 0,03 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 3,85 kN
    C0r 3,95 kN
    Nlim (Fett) 20.000 Tr/min
    Nlim (Öl) 30.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,42 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,18 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 5,05 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 6,95 Hz

Zuletzt angesehene Artikel