Technische Daten

BK0910

Nadelbüchse, einseitig geschlossen

Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen

Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 9 mm
    D 13 mm
    C 10 mm
    C1 1,6 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 6,8 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No
    Innenring Referenz IR6X9X12
    Masse 0,0039 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 4,75 kN
    C0r 5,3 kN
    Nlim (Fett) 18.000 Tr/min
    Nlim (Öl) 27.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,43 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,86 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 6 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 8 Hz

Zuletzt angesehene Artikel