Technische Daten

BK1312

Nadelbüchse, einseitig geschlossen

Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen

Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 13 mm
    D 19 mm
    C 12 mm
    C1 2,7 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No
    Innenring Referenz IR10X13X12.5
    Masse 0,01 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 6,95 kN
    C0r 7,9 kN
    Nlim (Fett) 12.000 Tr/min
    Nlim (Öl) 18.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,43 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 7,37 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 6,5 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 8,5 Hz

Zuletzt angesehene Artikel