Technische Daten

BK1522ZWD

Nadelbüchse, einseitig geschlossen

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 15 mm
    D 21 mm
    C 22 mm
    C1 2,7 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes
    k 2,5 mm
    Innenring Referenz IR12X15X22.5
    Masse 0,02 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 12,9 kN
    C0r 18,2 kN
    Nlim (Fett) 11.000 Tr/min
    Nlim (Öl) 16.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,44 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 8,38 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,5 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,5 Hz

Zuletzt angesehene Artikel