Technische Daten

BK1616

Nadelbüchse, einseitig geschlossen

Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen

Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 16 mm
    D 22 mm
    C 16 mm
    C1 2,7 mm
    Dw 2 mm
    Lw 11,3 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No
    Innenring Referenz IR12X16X20
    Masse 0,02 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 11,1 kN
    C0r 15,3 kN
    Nlim (Fett) 10.000 Tr/min
    Nlim (Öl) 15.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,44 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 8,89 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 8 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 10 Hz

Zuletzt angesehene Artikel