Technische Daten

BK2516

Nadelbüchse, einseitig geschlossen

Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen

Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 25 mm
    D 32 mm
    C 16 mm
    C1 2,7 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 11,3 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No
    Innenring Referenz IR20X25X17
    Masse 0,03 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 15,9 kN
    C0r 24 kN
    Nlim (Fett) 6.500 Tr/min
    Nlim (Öl) 9.500 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,46 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 10,91 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 10 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 12 Hz

Zuletzt angesehene Artikel