Buchsen
NTN-SNR bietet 33 Schlaghülsen mit verschiedenen Durchmessern an, die für die Montage von über 400 Wälzlagern verwendet werden können. Die Hülsen werden auf eines der drei Treibrohre gesetzt und ergeben ein robustes und verschleißfestes Werkzeug für eine professionelle Montage. Jede Schlaghülse hat ISO - Maße der Bohrungen (von 10 mm bis 50 mm) und Außendurchmesser (26 mm bis 100 mm).