Technische Daten
CA10AV1050
Keilriemen mit Trapezprofil (V-Riemen)
-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Breite 1 10 mm Länge 1 1050 mm Gewicht 75 g -
OE Referenz (-en)
Marke OE Referenz FIAT 5948450 | 5948451 HONDA 56992-PH7-003 IVECO 99462143 LAND ROVER ERC8938 | ETC4821 MAZDA RF1H-18-380 NISSAN 11720-06E01 ROVER 13H3726 | 13H6869 | 13H7975 | 524200 | ADU9401 | GFB124 | GFB165 | GFB246 | GFB258 | GFB357 | GFB11044 | GFB61038 -
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr HONDA Legend Legend (KA3/4) 11/1985 => 09/1990 IVECO Daily Daily III 04/1996 => 05/1999 LAND ROVER Defender Defender 10/1990 => 04/2007 LAND ROVER Land Rover Land 110 10/1983 => 09/1990 MAZDA 323 323 (BA) FL 10/1996 => 07/1998 NISSAN Bluebird Bluebird (U11) 10/1983 => 05/1990 ROVER série 200 200 Série 2 10/1989 => 12/1996 ROVER série 800 800 Série 1 09/1986 => 09/1991 ROVER SD1 SD1 06/1976 => 01/1987