Technische Daten
CA10AV885
Keilriemen mit Trapezprofil (V-Riemen)
-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Breite 1 10 mm Länge 1 885 mm Gewicht 68 g -
OE Referenz (-en)
Marke OE Referenz BMW 32 42 1 706 750 CITROEN 1280-54 FIAT 4470182 | 5990790 | 7609093 | 7692630 | 7813076000 FORD 1638514 HONDA 56992-PP2-E01 | 56992-PP2-E02 MAZDA B303-18-381 | B601-18-381A | RF1G-18-380 NISSAN 11720-N9710 | 11720-U0105 OPEL 1340704 | 1854711 | 3013007 | 6340653 ROVER GFB127 | GFB182 | GFB223 | GFB700 TOYOTA 99321-00885 VAUXHALL 90006263 | 90016655 | 90410386 | 93182261 VOLVO 976411 | 980224 -
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr BMW 5 series Série 5 (E28) 04/1981 => 08/1988 BMW 6 series Série 6 (E24) 01/1976 => 04/1989 CITROEN C25 C25 série 1 11/1981 => 08/1990 CITROEN C25 C25 série 2 09/1990 => 02/1994 FIAT Ducato Ducato (280) 11/1981 => 05/1985 FIAT Ducato Ducato Nuovo (279-280/2/4) 06/1985 => 06/1990 FIAT Ducato Ducato R90 (290) 07/1990 => 01/1994 FIAT Fiorino Fiorino (146) 03/1988 => 06/1993 FIAT Regata Regata (138) 09/1983 => 06/1986 FIAT Uno Uno (146) 01/1983 => 10/1989 FIAT Uno Uno (146) R89 10/1989 => 08/1995 FIAT Uno Uno CS (146) 10/1987 => 12/1990 FORD Transit/Tourneo Transit III 10/1985 => 12/1991 HONDA Concerto Concerto 10/1989 => 12/1996 MAZDA 121 121 (DA) 01/1988 => 10/1990 MAZDA 323 323 (BW) 01/1986 => 08/1993 MAZDA 323 323 (BA) FL 10/1996 => 07/1998 NISSAN Cabstar Cabstar (F2*) 02/1978 => 01/1999 NISSAN Urvan Urvan (E24) 02/1987 => 05/1997 OPEL Ascona Ascona C 08/1981 => 08/1988 OPEL Corsa Corsa C 09/2000 => 08/2003 OPEL Frontera Frontera A 03/1991 => 09/1998 OPEL Kadett Kadett E 08/1984 => 05/1992 OPEL Omega Omega A 10/1986 => 02/1994 OPEL Senator Senator B 02/1987 => 06/1993 ROVER série 200 200 Série 2 10/1989 => 12/1996 ROVER série 400 400 Série 1 03/1990 => 04/1995 TOYOTA Carina Carina (TA6*) 08/1981 => 09/1983 TOYOTA Corolla Corolla (50) 08/1979 => 06/1984 VAUXHALL Astra Astra MK II 10/1984 => 08/1993 VAUXHALL Astra Astra Belmont 01/1986 => 09/1991 VAUXHALL Carlton Carlton 11/1986 => 05/1994 VAUXHALL Cavalier Cavalier 08/1981 => 09/1988 VAUXHALL Cavalier Cavalier 01/1975 => 07/1981 VAUXHALL Frontera Frontera A 10/1991 => 09/1998 VAUXHALL Senator Senator B 09/1987 => 08/1993 VOLVO 240 240 09/1982 => 12/1993 VOLVO 940 940 09/1990 => 06/1998 VOLVO 960 960 09/1990 => 01/1997