Technische Daten

CA10AV950

Keilriemen mit Trapezprofil (V-Riemen)

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Breite 1 10 mm
    Länge 1 950 mm
    Gewicht 80 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    AUDI 026903137C | 050903137 | 50903137
    BMW 11 23 1 266 125 | 12 31 1 284 317
    FIAT 7671401
    FORD 5013543
    HONDA 31110-PA1-741 | 31110-PA1-742 | 31110-PA6-003 | 31110-PA6-004
    MERCEDES 0069972592
    MG GFB205 | GFB250 | GFB255 | GFB10950
    NISSAN 11950-06E01
    OPEL 950366 | 950380 | 1340680 | 1340710 | 6340648
    PORSCHE 999 192 236 50
    RENAULT 5000612768 | 7701349590
    ROVER GFB250
    SEAT 026903137C | 050903137
    SKODA 943095009
    VAUXHALL 93182251 | 93182257 | 94333098
    VOLKSWAGEN 026903137C | 050903137
    VOLVO 973539
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    AUDI 100 100 (43) 06/1976 => 07/1982
    AUDI 100 100 (44) 08/1982 => 12/1990
    AUDI 100 100 (4A) 12/1990 => 07/1994
    AUDI 80 80 05/1972 => 07/1981
    AUDI 80 80 (81) 08/1981 => 03/1987
    AUDI 80 80 (89-8A) 08/1986 => 09/1991
    AUDI 80 80 (8C) 09/1991 => 07/1995
    AUDI 90 90 (81 & 85) 06/1984 => 03/1987
    AUDI 90 90 (89 & 8A) 04/1987 => 12/1991
    AUDI Coupé Coupé (8B) 11/1988 => 01/1996
    AUDI Coupé Coupé (85) 10/1980 => 07/1988
    BMW 3 series Série 3 (E30) 09/1982 => 09/1993
    FIAT Fiorino Fiorino (146) FL93 08/1993 => 09/2000
    FIAT Marengo Marengo (159) 11/1989 => 02/1993
    FIAT Marengo Marengo (159) 03/1993 => 01/1995
    FIAT Tempra Tempra (160) 11/1989 => 02/1993
    FIAT Tipo Tipo (160) RL 93 03/1993 =>
    FIAT Tipo Tipo (160) 01/1988 => 02/1993
    FORD Sierra Sierra I 08/1982 => 12/1986
    HONDA Civic Civic (SL/SS/SP/WC) 08/1979 => 08/1983
    HONDA Prelude Prelude (AB/BA) 11/1982 => 09/1987
    NISSAN Bluebird Bluebird (U11) 10/1983 => 05/1990
    OPEL Corsa Corsa B 03/1993 => 08/2000
    OPEL Kadett Kadett E 08/1984 => 05/1992
    RENAULT Master Master 03/1989 => 09/1994
    RENAULT Master Master 10/1994 => 09/1997
    RENAULT Master Master 08/1980 => 02/1989
    RENAULT Trafic Trafic 03/1989 => 09/1994
    RENAULT Trafic Trafic 10/1994 => 08/1997
    RENAULT Trafic Trafic 09/1997 => 03/2001
    RENAULT Trafic Trafic 07/1980 => 02/1989
    ROVER Maestro Maestro 03/1983 => 01/1995
    ROVER Montego Montego 05/1984 => 12/1994
    SEAT Toledo Toledo série 1 02/1991 => 09/1998
    SKODA Favorit Favorit 03/1988 => 07/1995
    SKODA Felicia Felicia 10/1994 => 12/1997
    SKODA Forman Forman 11/1990 => 07/1995
    VAUXHALL Astra Astra MK II 10/1984 => 08/1993
    VAUXHALL Astra Astra Belmont 01/1986 => 09/1991
    VAUXHALL Astra Astra MK III 09/1991 => 03/2001
    VAUXHALL Corsa Corsa MKI 04/1993 => 08/2000
    VAUXHALL Vectra Vectra 10/1995 => 03/2002
    VOLKSWAGEN Caddy Caddy I 08/1982 => 07/1992
    VOLKSWAGEN Corrado Corrado 09/1988 => 07/1995
    VOLKSWAGEN Golf Golf I 02/1974 => 12/1983
    VOLKSWAGEN Golf Golf II 08/1983 => 07/1992
    VOLKSWAGEN Jetta Jetta I 08/1978 => 02/1984
    VOLKSWAGEN Jetta Jetta II 08/1983 => 07/1992
    VOLKSWAGEN Passat Passat II 08/1981 => 07/1988
    VOLKSWAGEN Passat Passat III 04/1988 => 10/1993
    VOLKSWAGEN Passat Passat I 05/1973 => 07/1981
    VOLKSWAGEN Santana Santana 08/1981 => 12/1984
    VOLKSWAGEN Scirocco Scirocco 02/1974 => 07/1990
    VOLKSWAGEN Golf Cabriolet Golf I Cabriolet 01/1979 => 08/1993
    VOLVO 740 740 07/1984 => 08/1992
    VOLVO 940 940 09/1990 => 06/1998
    MG MGB MGB 09/1976 => 04/1980

Zuletzt angesehene Artikel