Technische Daten

CA3PK630

Poly-V Riemen

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Länge 1 630 mm
    Anzahl der Rillen 3
    Gewicht 40 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    TOYOTA 99363-20630
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    TOYOTA Avensis Avensis (AT22*) 10/1997 => 06/2000
    TOYOTA Carina Carina II (ST17*) 12/1987 => 11/1992
    TOYOTA Carina Carina E (AT/ST19*) 02/1992 => 12/1997
    TOYOTA Celica Celica (ST18) 08/1989 => 10/1993
    TOYOTA Celica Celica (ST200) 11/1993 => 07/1999
    TOYOTA Corolla Corolla (100) 05/1992 => 04/1997
    TOYOTA Corolla Corolla (110) 04/1997 => 11/1999
    TOYOTA Corolla Corolla (90) 05/1987 => 05/1992

Zuletzt angesehene Artikel