Technische Daten

CA3PK648

Poly-V Riemen

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Länge 1 648 mm
    Anzahl der Rillen 3
    Gewicht 42 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    FIAT 46528833
    FORD 4513849 | 6680459 | 7412886
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    FIAT Punto Punto (176) 07/1993 => 09/1999
    FORD Fiesta Fiesta III 89 02/1989 => 07/1995
    FORD Fiesta Fiesta IV FL99 08/1999 => 03/2002
    FORD Focus Focus 10/1998 => 10/2001
    FORD Mondeo Mondeo III FL (GE) 06/2003 => 06/2007
    FORD Mondeo Mondeo IV (CA2) 06/2007 => 09/2010
    FORD Sierra Sierra I 08/1982 => 12/1986
    FORD C-Max C-Max (CB3) 02/2007 => 08/2010

Zuletzt angesehene Artikel