Technische Daten

CA3PK682

Poly-V Riemen

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Länge 1 682 mm
    Anzahl der Rillen 3
    Gewicht 40 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    AUTOBIANCHI 71749429
    FIAT 71749429
    FORD 3954187 | F53E 8K543 AB
    LANCIA 71749429
    MAZDA GY01-18-381
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    AUTOBIANCHI Y10 Y10 01/1989 => 10/1995
    FIAT Fiorino Fiorino (146) FL93 08/1993 => 09/2000
    FORD Cougar Cougar 09/1998 => 02/2001
    FORD Maverick Maverick 12/2000 => 05/2006
    FORD Mondeo Mondeo III 2000 (GE) 10/2000 => 05/2003
    FORD Mondeo Mondeo II (GD) 08/1996 => 09/2000
    LANCIA Y10 Y10 (156) R92 09/1992 => 10/1995
    MAZDA MPV MPV II 06/1999 => 07/2002
    MAZDA Tribute Tribute 01/2000 => 05/2008

Zuletzt angesehene Artikel