Technische Daten

CA3PK720

Poly-V Riemen

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Länge 1 720 mm
    Anzahl der Rillen 3
    Gewicht 44 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    FIAT 7753473 | 46770218 | 71719399
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    FIAT Palio Palio (178) 07/1997 => 02/2001
    FIAT Palio Palio Week End (178) 09/1997 => 02/2001
    FIAT Palio Palio Week End FL 03/2001 => 09/2002
    FIAT Punto Punto (176) 07/1993 => 09/1999
    FIAT Siena Siena (178) 07/1997 => 12/2001
    FIAT Strada Strada Pick-up 03/1999 => 03/2003
    FIAT Uno Uno Mondo 01/1998 => 12/2010

Zuletzt angesehene Artikel