Technische Daten

CA4PK706

Poly-V Riemen

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Länge 1 706 mm
    Anzahl der Rillen 4
    Gewicht 55 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    FIAT 71739608
    LANCIA 71739608
    NISSAN 11720-28E10
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    FIAT Punto Punto (176) 07/1993 => 09/1999
    LANCIA Ypsilon Y Ipsilon 11/1995 => 08/2000
    NISSAN Bluebird Bluebird (T12) 12/1985 => 12/1990
    NISSAN Bluebird Bluebird (T72) 12/1985 => 12/1990
    NISSAN Bluebird Bluebird (U11) 10/1983 => 05/1990
    NISSAN Sunny Sunny (N13) 06/1986 => 10/1990
    NISSAN Sunny Sunny (B12) 06/1986 => 05/1990

Zuletzt angesehene Artikel