Technische Daten

CA4PK795

Poly-V Riemen

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Länge 1 795 mm
    Anzahl der Rillen 4
    Gewicht 58 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    CITROEN 91541177
    HONDA 38920-P00-K01
    P.S.A. 5750-76
    PEUGEOT 5750-76
    ROVER GMB102
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    CITROEN C25 C25 série 1 11/1981 => 08/1990
    CITROEN C25 C25 série 2 09/1990 => 02/1994
    HONDA Civic Civic (EG/EH/EJ) 09/1991 => 09/1995
    HONDA CRX CRX (EG/EH) 03/1992 => 12/1998
    PEUGEOT J5 J5 série 1 (280) 11/1981 => 08/1990
    PEUGEOT J5 J5 série 2 (290) 09/1990 => 02/1994
    ROVER série 400 400 Série 2 05/1995 => 03/2000

Zuletzt angesehene Artikel