Technische Daten
CES209
Lagereinsätze
Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Einlippendichtung
Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Einlippendichtung

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
a 3,18 mm b 1,9 mm B 30,2 mm B1 43,7 mm B2 18,3 mm C 19 mm d 45 mm d1 63,5 mm D 85 mm G M8x1 m 6,5 mm N1 81,81 mm r 1,5 S 9,5 mm SW 4 mm -
Produktleistung
C 31,85 kN C0 20,8 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Andere Merkmale
Gewicht 0,69 kg Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube 11,5 Nm