Technische Daten
CEX209-28
Lagereinsätze
Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
a 3,5 mm b 1,9 mm B 42,8 mm B1 56,3 mm B2 18,3 mm C 22 mm C1 5,1 mm d 44,45 mm d1 63,5 mm D 85 mm G 5/16-24UNF m 6,5 mm N1 81,81 mm r 1,5 S 21,4 mm SW 3,97 mm -
Produktleistung
C 31,85 kN C0 20,8 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Andere Merkmale
Gewicht 0,87 kg Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube 8 Nm