Technische Daten
CEX210-30
Lagereinsätze
Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
a 3,7 mm b 2,7 mm B 49,2 mm B1 62,7 mm B2 18,3 mm C 24 mm C1 5,6 mm d 47,62 mm d1 69,5 mm D 90 mm G 5/16-24UNF m 6,5 mm N1 86,79 mm r 1,5 S 24,6 mm SW 3,97 mm -
Produktleistung
C 35,1 kN C0 23,2 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Andere Merkmale
Gewicht 1,1 kg Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube 8 Nm