Technische Daten

CRV16XLL

Kurvenrolle, mit Achse

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    D 25,4 mm
    d1 11,11 mm
    C 15,88 mm
    F 14 mm
    B 17,4 mm
    B1 43 mm
    B2 25,4 mm
    G 7/16-20UNF
    G1 12,7 mm
    B3 6,35 mm
    C1 0,8 mm
    n 4 mm
    a 3 mm
    e 19,5 mm
    Dw 2 mm
    Lw 9,8 mm
    Max. Anzugsmoment 18 Nm
    Wälzlager mit/ohne Käfig Sans
    Masse 0,08 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 11,7 kN
    C0r 18,9 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 7,4 kN
    Nlim (Fett) 7.100 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 100 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,44 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 7,88 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 10,94 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 14,06 Hz

Zuletzt angesehene Artikel