Technische Daten
CS.204
Lagereinsätze
Sphärischer Außenring, Befestigung durch Presssitz, Einlippendichtung
Sphärischer Außenring, Befestigung durch Presssitz, Einlippendichtung

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
C 14 mm d 20 mm D 47 mm r 0,6 -
Produktleistung
C 12,8 kN C0 6,65 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Andere Merkmale
Gewicht 0,1 kg