Einreihige Rillenkugellager

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
16001JRX
  • d : 12 (mm)
  • D : 28 (mm)
  • B : 7 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

16001JRXC3
  • d : 12 (mm)
  • D : 28 (mm)
  • B : 7 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

16002
  • d : 15 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 8 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

16002
  • d : 15 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 8 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

16002C3
  • d : 15 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 8 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

16002.C3
  • d : 15 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 8 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

16003
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

16003
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

16003/16C3
  • d : 16 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

16003C3
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

16003C3
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

16003P5
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

16003V3
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

16004
  • d : 20 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 8 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

16004
  • d : 20 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 8 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

16004/22C4
  • d : 22 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 8 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

16004C3
  • d : 20 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 8 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

16004C3
  • d : 20 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 8 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

16005
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

16005
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

16005/L170Q1
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

16005C2
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

16005C2/5K
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

16005C3
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

16005.C3
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen