Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN-SNR Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.
7000
  • d : 10 (mm)
  • D : 26 (mm)
  • B : 8 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

7001
  • d : 12 (mm)
  • D : 28 (mm)
  • B : 8 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

7002
  • d : 15 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 9 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

7003
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 10 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

7004
  • d : 20 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 12 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

7005
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 12 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

7006
  • d : 30 (mm)
  • D : 55 (mm)
  • B : 13 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

7007
  • d : 35 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B : 14 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

7008
  • d : 40 (mm)
  • D : 68 (mm)
  • B : 15 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

7009
  • d : 45 (mm)
  • D : 75 (mm)
  • B : 16 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

7010
  • d : 50 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B : 16 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

7012
  • d : 60 (mm)
  • D : 95 (mm)
  • B : 18 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

7013
  • d : 65 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 18 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

7013L1
  • d : 65 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 18 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

7016
  • d : 80 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 22 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

7017B
  • d : 85 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 22 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

7017L1
  • d : 65 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 18 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

7022
  • d : 110 (mm)
  • D : 170 (mm)
  • B : 28 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

7028BG
  • d : 140 (mm)
  • D : 210 (mm)
  • B : 33 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

7200
  • d : 10 (mm)
  • D : 30 (mm)
  • B : 9 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

7200B
  • d : 10 (mm)
  • D : 30 (mm)
  • B : 9 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

7200BG
  • d : 10 (mm)
  • D : 30 (mm)
  • B : 9 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

7201
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

7201B
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

7201BG
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen