Flanschlagergehäuse 722500

Flanschlagergehäuse aus Grauguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden
722505 DA
  • d : 20 (mm)
  • D1 : 75 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

722505 DB
  • d : 20 (mm)
  • D1 : 75 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

722506.DA
  • d : 25 (mm)
  • D1 : 86 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

722506.DB
  • d : 25 (mm)
  • D1 : 86 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

722507.DA
  • d : 30 (mm)
  • D1 : 97 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

722507.DB
  • d : 30 (mm)
  • D1 : 97 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

722508.DA
  • d : 35 (mm)
  • D1 : 108 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

722508.DB
  • d : 35 (mm)
  • D1 : 108 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

722509.DA
  • d : 40 (mm)
  • D1 : 113 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

722509.DB
  • d : 40 (mm)
  • D1 : 113 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

722510.DA
  • d : 45 (mm)
  • D1 : 118 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

722510.DB
  • d : 45 (mm)
  • D1 : 118 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

722511.DA
  • d : 50 (mm)
  • D1 : 128 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

722511.DB
  • d : 50 (mm)
  • D1 : 128 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

722512.DA
  • d : 55 (mm)
  • D1 : 142 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

722512.DB
  • d : 55 (mm)
  • D1 : 142 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

722513.DA
  • d : 60 (mm)
  • D1 : 152 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

722513.DB
  • d : 60 (mm)
  • D1 : 152 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

722515.A
  • d : 65 (mm)
  • D1 : 168 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

722515.B
  • d : 65 (mm)
  • D1 : 168 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

722516.A
  • d : 70 (mm)
  • D1 : 176 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

722516.B
  • d : 70 (mm)
  • D1 : 176 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

722517.A
  • d : 75 (mm)
  • D1 : 188 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

722517.B
  • d : 75 (mm)
  • D1 : 188 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

722518.A
  • d : 80 (mm)
  • D1 : 198 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen