DE
 
 

Bearbeitung läuft, bitte haben Sie etwas Geduld

e-Shop

Verbindung

High Temp

HIGH TEMP ist die ideale Lösung für die Dauerschmierung bei hohen Temperaturen bis +150°C. Gelegentliche
Temperaturspitzen von +175°C werden toleriert. Es bietet sehr gute Beständigkeit bei hohen Temperaturen, ausgezeichneter Schutz gegen Verschleiß und Korrosion, für Kugel- und Rollenlager, für horizontale oder vertikale Achsen.
Es ist empfohlen für Textilmaschinen, Maschinen der papierverarbeitenden Industrie, Warmluftgebläse,
Spannrollen, PKW-Wasserpumpen usw.
Temperaturbereich: -40 °C bis 150 °C