Kegelrollenlager

Das Kegelrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt und hält axialen Belastungen stand. Das ein-, zwei-* oder vierreihig* verfügbare Lager wird in der Regel einem identischen Lager gegenüber montiert, wobei die Axiallagerluft eingestellt werden kann. Das Kegelrollenlager ist insbesondere für Anwendungen wie Walzen, Hinterachsen, Räder von Straßenfahrzeugen oder auch landwirtschaftliches Material geeignet.

* diese Sortimente werden in Kürze auf dieser Website zu sehen sein. Zögern Sie nicht, die PDF-Kataloge in der Rubrik DOKUMENTATION einzusehen oder gegebenenfalls auch direkt MIT UNS KONTAKT AUFZUNEHMEN.
302/32
  • d : 32 (mm)
  • D : 65 (mm)
  • B : 17 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

30202
  • d : 15 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 11 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

30202.A
  • d : 15 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 11 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

30203.A
  • d : 17 (mm)
  • D : 40 (mm)
  • B : 12 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

30204.A
  • d : 20 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 14 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

30205.A
  • d : 25 (mm)
  • D : 52 (mm)
  • B : 15 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

30206.A
  • d : 30 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B : 16 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

30207.A
  • d : 35 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B : 17 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

30208.A
  • d : 40 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B : 18 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

30209A
  • d : 45 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B : 19 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

30209.C
  • d : 45 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B : 19 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

30209U
  • d : 45 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B : 19 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

30210.A
  • d : 50 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B : 20 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

30210.AP6X
  • d : 50 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B : 20 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

30210UP4
  • d : 50 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B : 20 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

30211.A
  • d : 55 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 21 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

30211U
  • d : 55 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 21 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

30212.A
  • d : 60 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 22 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

30212U
  • d : 60 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 22 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

30213.A
  • d : 65 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 23 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

30213U
  • d : 65 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 23 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

30213UP5
  • d : 65 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 23 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

30214.A
  • d : 70 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 24 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

30214U
  • d : 70 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 24 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

30215.A
  • d : 75 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 25 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen