DE
 
 

Bearbeitung läuft, bitte haben Sie etwas Geduld

e-Shop

Verbindung

Einreihige Kegelrollenlager

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 
Erweiterte Filter
  1. mm
  2. mm
  3. mm

Bezeichnung Marke Abmessungen
(mm)
Tragzahlen
(kN)
Geschwindigkeiten
(U/min)
Masse
(kg)
      Dynamisch Statisch Öl Schmierfett Referenz Grenze  
    d D T oder B
oder C
C Co    

27620

BOW 125,41 19,84

27689

BOW 83,34 25,4 102 163 3.600 2.700

29685

BOW 73,02 25,4 95,5 151 4.100 3.100

302/32

NTN 32 65 18,25 41,5 44 8.000 6.000 0,26

30202

NTN 15 35 11,75 13,4 12,3 15.000 11.000 0,05

30202.A

SNR 15 35 11,75 16,3 15 13.000 23.000 0,05

30203.A

SNR 17 40 13,25 21,9 22,2 12.000 20.000 0,08

30204.A

SNR 20 47 15,25 29,7 30,8 10.000 17.000 0,13

30205.A

SNR 25 52 16,25 35,7 39,8 8.700 15.000 0,16

30206.A

SNR 30 62 17,25 45,4 50,6 7.300 12.000 0,23

30207.A

SNR 35 72 18,25 58 62 6.300 11.000 0,33

30208.A

SNR 40 80 19,75 66,4 74,5 5.700 9.500 0,42

30209.C

SNR 45 85 20,75 67 74 5.600 8.800 0,46

30209A

SNR 45 85 20,75 70,7 82,9 5.400 8.700 0,47

30209U

NTN 45 85 20,75 67,5 78,5 5.900 4.400 0,5

30210A

SNR 50 90 21,75 76,7 92,1 5.100 8.100 0,53

30210AP6X

SNR 50 90 21,75 76,7 92,1 5.100 8.100 0,53

30210UP4

NTN 50 90 21,75 77 93 5.300 4.000 0,56

30211.A

SNR 55 100 22,75 95,2 114 4.500 7.300 0,71

30211U

NTN 55 100 22,75 93 111 4.900 3.600 0,74

30212.A

SNR 60 110 23,75 108 130 4.100 6.700 0,9

30212U

NTN 60 110 23,75 105 125 4.500 3.400 0,95

30213.A

SNR 65 120 24,75 127 154 3.800 6.100 1,12

30213U

NTN 65 120 24,75 123 148 4.200 3.100 1,18

30213UP5

NTN 65 120 24,75 123 148 4.200 3.100 1,18