Technische Daten

DCL108

Nadelhülse, offene Enden

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, Inch-Serie

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, Inch-Serie
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 15,88 mm
    D 20,64 mm
    C 12,7 mm
    Dw 1,66 mm
    Lw 8,6 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No
    Innenring Referenz No
    Masse 0,0091 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 7,7 kN
    C0r 10,8 kN
    Nlim (Fett) 10.000 Tr/min
    Nlim (Öl) 15.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,45 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 10,47 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 9,05 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 10,95 Hz

Zuletzt angesehene Artikel