Technische Daten
DCL128
Nadelhülse, offene Enden
Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, Inch-Serie
Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, Inch-Serie

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Fw 19,05 mm D 25,4 mm C 12,7 mm Dw 2,49 mm Lw 7,6 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No Innenring Referenz MI-081210 Masse 0,01 kg -
Produktleistung
Cr 9,8 kN C0r 11,9 kN Nlim (Fett) 8.500 Tr/min Nlim (Öl) 13.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,44 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 8,52 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,52 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,48 Hz