Technische Daten

DCL2414

Nadelhülse, offene Enden

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, Inch-Serie

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, Inch-Serie
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 38,1 mm
    D 47,62 mm
    C 22,22 mm
    Dw 3,74 mm
    Lw 15,2 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No
    Innenring Referenz MI-202416
    Masse 0,08 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 32 kN
    C0r 50,5 kN
    Nlim (Fett) 4.300 Tr/min
    Nlim (Öl) 6.500 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,46 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 11,09 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 10,47 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 12,53 Hz

Zuletzt angesehene Artikel