Technische Daten

DCL3216

Nadelhülse, offene Enden

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, Inch-Serie

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, Inch-Serie
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 50,8 mm
    D 60,32 mm
    C 25,4 mm
    Dw 3,74 mm
    Lw 18,2 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No
    Innenring Referenz No
    Masse 0,11 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 44 kN
    C0r 83,5 kN
    Nlim (Fett) 3.100 Tr/min
    Nlim (Öl) 4.700 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,47 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 14,5 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 14,44 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 16,56 Hz

Zuletzt angesehene Artikel