Technische Daten

DCL55

Nadelhülse, offene Enden

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, Inch-Serie

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, Inch-Serie
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 7,94 mm
    D 12,7 mm
    C 7,94 mm
    Dw 1,66 mm
    Lw 4 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No
    Masse 0,0032 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 2,94 kN
    C0r 2,61 kN
    Nlim (Fett) 20.000 Tr/min
    Nlim (Öl) 30.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,41 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 5,61 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 4,93 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7,04 Hz

Zuletzt angesehene Artikel