Technische Daten

DK50.001

Antriebswellesatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembessarrdroit
    m.nsynchro.import.cartec.assembessarrgauche
    Innengewinde oder Außengewinde M24x1,5 mm
    Durchmesser Radlageranschlagsfläche 57 mm
    m.nsynchro.import.cartec.dia_rotule_roue 76 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 balls
    Länge 1 773 mm
    Verzahnung radseitig 28
    Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite 30
    Verzahnung getriebeseitig 27
    Gewicht 7315 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    BMW 33207609351 | 33207628251
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31) 11/2011 => 09/2015 hinten links
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34) 03/2013 => 06/2016 hinten links
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31 LCI) 09/2015 => 03/2019 hinten links
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34 LCI) 06/2016 => hinten links
    BMW 1 series Série 1 (F20/F21) 07/2011 => 02/2015 hinten links
    BMW 1 series Série 1 (F20/F21 LCI) 03/2015 => hinten links
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33) 07/2013 => 02/2017 hinten links
    rechts
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36) 03/2014 => 02/2017 hinten links
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36 LCI) 03/2017 => hinten links
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33 LCI) 03/2017 => hinten links
    rechts
    BMW 2 series Série 2 (F22 F23) 09/2013 => 06/2017 hinten links
    BMW 2 series Série 2 (F22-F23 LCI) 07/2017 => hinten links

Zuletzt angesehene Artikel