Technische Daten

DK50.005

Antriebswellesatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Länge 1 774 mm
    Verzahnung radseitig 28
    Verzahnung getriebeseitig 27
    Gewicht 8468 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    BMW 33 20 7 637 445 | 33207637445
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31) 11/2011 => 09/2015 hinten links
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34) 03/2013 => 06/2016 hinten links
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31 LCI) 09/2015 => hinten links
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34 LCI) 06/2016 => hinten links
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33) 07/2013 => 02/2017 hinten links
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36) 03/2014 => 02/2017 hinten links
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36 LCI) 03/2017 => hinten links
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33 LCI) 03/2017 => hinten links

Zuletzt angesehene Artikel