Technische Daten

DK53.005

Antriebswellesatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Innengewinde oder Außengewinde M24x1,5 mm
    Durchmesser Radlageranschlagsfläche 53 mm
    m.nsynchro.import.cartec.dia_rotule_roue 76 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 balls
    Länge 1 568 mm
    Verzahnung radseitig 25
    Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite 30
    Verzahnung getriebeseitig 34
    Gewicht 5778 g

Zuletzt angesehene Artikel