Technische Daten

DK55.001

Antriebswellesatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembessavantgauche
    Innengewinde oder Außengewinde M20x1,5 mm
    Durchmesser Radlageranschlagsfläche 49 mm
    m.nsynchro.import.cartec.dia_rotule_roue 76 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 balls
    Länge 1 682 mm
    Verzahnung radseitig 23
    Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite 28
    Gewicht 4680 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    DACIA 391019117R
    RENAULT 391019117R
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    DACIA Logan Logan 2 01/2013 => 01/2017 vorne links
    DACIA Sandero Sandero 2 10/2012 => 12/2016 vorne links

Zuletzt angesehene Artikel