Technische Daten

DPF350.05K1

gedämpfte Riemenscheibe

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Mit Schraube Avec vis
    Aussendurchmesser 1 150 mm
    Aussendurchmesser 2 142 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 1789 N-1
    Breite 1 51 mm
    Anzahl der Rillen 5
    Anzahl der Rillen 2 5
    Gewicht 3544 g

Zuletzt angesehene Artikel