Technische Daten
EC 41457 H206
Getriebelager PKW

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Getriebe code PK5, PK6 Aussendurchmesser 1 65,7 mm Innendurchmesser 1 24,98 mm Breite 1 22 mm Gewicht 380 g -
Enthalten in
Technische Daten
Getriebe code | PK5, PK6 |
Aussendurchmesser 1 | 65,7 mm |
Innendurchmesser 1 | 24,98 mm |
Breite 1 | 22 mm |
Gewicht | 380 g |