Technische Daten

EC 41457 H206

Getriebelager PKW

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Getriebe code PK5, PK6
    Aussendurchmesser 1 65,7 mm
    Innendurchmesser 1 24,98 mm
    Breite 1 22 mm
    Gewicht 380 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    NISSAN 32230-00Q0A
    RENAULT 8200298117
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    NISSAN Primastar Primastar (X83) 09/2002 => 09/2006 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    NISSAN Interstar Interstar I (X70) 09/2002 => 11/2003 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    NISSAN Interstar Interstar II (X70) 11/2003 => 09/2006 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    RENAULT Avantime Avantime 09/2001 => 03/2003 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    RENAULT Espace Espace IV 09/2002 => 02/2006 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    RENAULT Espace Espace IV Phase 2 03/2006 => 12/2010 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    RENAULT Laguna Laguna II (BG0) 01/2001 => 02/2005 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    RENAULT Laguna Laguna II Phase 2 03/2005 => 09/2007 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    RENAULT Master Master II 09/1997 => 09/2003 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    RENAULT Master Master II phase 2 10/2003 => 05/2006 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    RENAULT Trafic Trafic II 04/2001 => 07/2006 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    RENAULT Trafic Trafic II FL 07/2006 => 10/2014 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    RENAULT Vel Satis Vel Satis 01/2002 => 01/2005 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    RENAULT Vel Satis Vel Satis FL 02/2005 => 12/2009 Sekundärwelle 2 Motorabmessung

Zuletzt angesehene Artikel