Technische Daten

EC 41465 H206

Getriebelager PKW

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Getriebe code TL4
    Aussendurchmesser 1 64 mm
    Innendurchmesser 1 28,5 mm
    Breite 1 17,25 mm
    Gewicht 250 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    NISSAN 32219-00QAE
    RENAULT 8200381889
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    NISSAN X-Trail X-Trail (T31) (JPN) 03/2007 => 07/2014 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    NISSAN Note Note FL (E11E) 01/2008 => 06/2012 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    NISSAN Qashqai Qashqai (J10E/JJ10E) 03/2007 => 01/2010 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    NISSAN Qashqai Qashqai FL (J10E/JJ10E) 01/2010 => 11/2013 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    NISSAN Tiida Tiida (C11X/SC11X) 03/2007 => 12/2011 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    NISSAN Cube Cube (Z12) 08/2009 => 04/2012 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    NISSAN Juke Juke UK (F15E) 07/2010 => 12/2012 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    NISSAN Juke Juke FL UK (F15E) 01/2013 => 05/2014 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    NISSAN NV200 NV200 (ESP) 11/2009 => Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 Sekundärwelle 2 Motorabmessung

Zuletzt angesehene Artikel