Technische Daten

EC 42226 S01 H206

Getriebelager PKW

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Getriebe code PK4, PK5
    Aussendurchmesser 1 62 mm
    Innendurchmesser 1 25 mm
    Breite 1 17,25 mm
    Gewicht 255 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    NISSAN 32203-00Q0B | 32203-00Q0G
    RENAULT 322236417R | 8200367844
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    NISSAN Primastar Primastar (X83) 09/2002 => 09/2006 Primäre Welle Motorabmessung
    NISSAN Primastar Primastar FL (X83) 09/2006 => 10/2016 Primäre Welle Motorabmessung
    NISSAN Interstar Interstar I (X70) 09/2002 => 11/2003 Primäre Welle Motorabmessung
    NISSAN Interstar Interstar II (X70) 11/2003 => 09/2006 Primäre Welle Motorabmessung
    NISSAN Interstar Interstar II FL (X70) 09/2006 => 12/2011 Primäre Welle Motorabmessung
    NISSAN Qashqai Qashqai (J10E/JJ10E) 03/2007 => 01/2010 Sekundärwelle 2 Abmessung gegenüber Motor
    NISSAN Qashqai Qashqai FL (J10E/JJ10E) 01/2010 => 11/2013 Sekundärwelle 2 Abmessung gegenüber Motor
    NISSAN NV400 NV400 09/2011 => 06/2014 Primäre Welle Motorabmessung
    RENAULT Espace Espace IV 09/2002 => 02/2006 Primäre Welle Motorabmessung
    RENAULT Espace Espace IV Phase 2 03/2006 => 12/2010 Primäre Welle
    Sekundärwelle 2
    Motorabmessung
    Abmessung gegenüber Motor
    RENAULT Laguna Laguna II Phase 2 03/2005 => 09/2007 Primäre Welle
    Sekundärwelle 2
    Motorabmessung
    Abmessung gegenüber Motor
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 Sekundärwelle 2 Abmessung gegenüber Motor
    RENAULT Master Master II 09/1997 => 09/2003 Primäre Welle Motorabmessung
    RENAULT Master Master II phase 2 10/2003 => 05/2006 Primäre Welle Motorabmessung
    RENAULT Master Master II phase 2 FL 06/2006 => 01/2011 Primäre Welle
    Sekundärwelle 2
    Motorabmessung
    Abmessung gegenüber Motor
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 Primäre Welle
    Sekundärwelle 2
    Motorabmessung
    Abmessung gegenüber Motor
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 Sekundärwelle 2 Abmessung gegenüber Motor
    RENAULT Trafic Trafic II 04/2001 => 07/2006 Primäre Welle Motorabmessung
    RENAULT Trafic Trafic II FL 07/2006 => 10/2014 Primäre Welle
    Sekundärwelle 2
    Motorabmessung
    Abmessung gegenüber Motor
    RENAULT Vel Satis Vel Satis 01/2002 => 01/2005 Primäre Welle Motorabmessung
    RENAULT Vel Satis Vel Satis FL 02/2005 => 12/2009 Primäre Welle
    Sekundärwelle 2
    Motorabmessung
    Abmessung gegenüber Motor
    RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 Primäre Welle
    Sekundärwelle 2
    Motorabmessung
    Abmessung gegenüber Motor
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 Sekundärwelle 2 Abmessung gegenüber Motor

Zuletzt angesehene Artikel