Technische Daten
EC 42226 S02 H206
Getriebelager PKW

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Getriebe code PK4, PK5 Aussendurchmesser 1 62 mm Innendurchmesser 1 25 mm Breite 1 17,5 mm Gewicht 255 g -
Enthalten in
Technische Daten
Getriebe code | PK4, PK5 |
Aussendurchmesser 1 | 62 mm |
Innendurchmesser 1 | 25 mm |
Breite 1 | 17,5 mm |
Gewicht | 255 g |